Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Plný materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
62,1917 € - 63,4502 € | 27 Na sklade |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
1,0259 € - 2,2447 € | 172 Na sklade |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyetylén LD
|
||
36,4962 € - 36,4962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
5,2616 € - 5,3786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
320,2776 € - 320,2776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
7,3439 € - 7,5032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
50,2918 € - 51,3113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
9,5741 € - 9,7812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
251,6819 € - 251,6819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
0,5081 € - 1,0671 € | 6290 Na sklade |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén LD
|
||
7,1402 € - 8,7332 € | 100 Na sklade |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
7,2255 € - 8,8185 € | 40 Na sklade |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
3,1064 € - 3,1701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
17,9533 € - 18,3198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
574,0862 € - 574,0862 € | 12 Na sklade |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
188,3182 € - 188,3182 € | 5 Na sklade |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
217,5047 € - 217,5047 € | 6 Na sklade |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
43,6807 € - 44,5728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
172,2316 € - 211,3602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
32,5614 € - 33,2305 € | 34 Na sklade |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku