Menu Hľadať

Pružné krytky potrubia

Na sklade

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
204 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Plný materiál Kúpiť
27,3502 € - 27,9054 € 25 Na sklade
378.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
54,2596 € - 55,3699 € Požiadajte o dodací termin tu
508.0 mm
170.0 mm
Pružný polyetylén
253,451 € - 253,451 € Požiadajte o dodací termin tu
1150.0 mm
350.0 mm
Pružný polyetylén
3,1841 € - 3,2494 € Požiadajte o dodací termin tu
59.4 mm
52.0 mm
Pružný polyetylén
0,5208 € - 1,0938 € 8390 Na sklade
107.7 mm
45.0 mm
Polyetylén LD
5,0782 € - 5,1761 € Požiadajte o dodací termin tu
104.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
37,4086 € - 37,4086 € Požiadajte o dodací termin tu
440.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
257,9739 € - 257,9739 € Požiadajte o dodací termin tu
1168.0 mm
185.0 mm
Pružný polyetylén
63,7465 € - 65,0365 € 27 Na sklade
550.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
2,8085 € - 2,8738 € Požiadajte o dodací termin tu
37.7 mm
45.0 mm
Pružný polyetylén
8,1479 € - 8,1479 € Požiadajte o dodací termin tu
165.1 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
28,9994 € - 29,6035 € Požiadajte o dodací termin tu
392.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
6,6621 € - 6,8091 € Požiadajte o dodací termin tu
145.0 mm
20.0 mm
Pružný polyetylén
5,2578 € - 5,372 € Požiadajte o dodací termin tu
112.7 mm
52.0 mm
Pružný polyetylén
3,8536 € - 3,9352 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
45.0 mm
Pružný polyetylén
7,4937 € - 9,2139 € 148 Na sklade
86.0 mm
60.0 mm
Pružný polyetylén
176,5374 € - 216,6442 € Požiadajte o dodací termin tu
921.0 mm
135.0 mm
Pružný polyetylén
7,5373 € - 9,2139 € Požiadajte o dodací termin tu
97.0 mm
43.0 mm
Pružný polyetylén
10230367 42,0622 € - 42,9276 € Požiadajte o dodací termin tu
457.2 mm
95.0 mm
Pružný polyetylén
7,3187 € - 8,9515 € 45 Na sklade
82.5 mm
40.0 mm
Pružný polyetylén
  • z/zo 11
Pružná krytka 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308455

Cenové rozpätie
27,9054 € - 27,3502 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 508.0 mm (ID) 170.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10266397

Cenové rozpätie
55,3699 € - 54,2596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1150.0 mm (ID) 350.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308332

Cenové rozpätie
253,451 € - 253,451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242841

Cenové rozpätie
3,2494 € - 3,1841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10144114

Cenové rozpätie
1,0938 € - 0,5208 €

Úroveň zásob
8390 Na sklade
Atribúty
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 104.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10247617

Cenové rozpätie
5,1761 € - 5,0782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    104.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 440.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308448

Cenové rozpätie
37,4086 € - 37,4086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    440.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1168.0 mm (ID) 185.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308363

Cenové rozpätie
257,9739 € - 257,9739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1168.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308349

Cenové rozpätie
65,0365 € - 63,7465 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 37.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242865

Cenové rozpätie
2,8738 € - 2,8085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308516

Cenové rozpätie
8,1479 € - 8,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308318

Cenové rozpätie
29,6035 € - 28,9994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10247105

Cenové rozpätie
6,8091 € - 6,6621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 112.7 mm (ID) 52.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242858

Cenové rozpätie
5,372 € - 5,2578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10266298

Cenové rozpätie
3,9352 € - 3,8536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10266359

Cenové rozpätie
9,2139 € - 7,4937 €

Úroveň zásob
148 Na sklade
Atribúty
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná krytka 921.0 mm (ID) 135.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238837

Cenové rozpätie
216,6442 € - 176,5374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    921.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 97.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10237908

Cenové rozpätie
9,2139 € - 7,5373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    97.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10230367

Cenové rozpätie
42,9276 € - 42,0622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10237878

Cenové rozpätie
8,9515 € - 7,3187 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790