Menu Hľadať

Pružné krytky potrubia

Na sklade

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
204 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Plný materiál Kúpiť
29,056 € - 35,6603 € 7 Na sklade
311.0 mm
70.0 mm
Pružný polyetylén
31,6656 € - 38,6926 € Požiadajte o dodací termin tu
323.9 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
39,2466 € - 39,2466 € 1 Na sklade
350.0 mm
80.0 mm
Pružný polyetylén
16,9991 € - 20,848 € Požiadajte o dodací termin tu
193.7 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
73,5219 € - 73,5219 € Požiadajte o dodací termin tu
210.0 mm
50.0 mm
Pružný polyetylén
16,4305 € - 19,9878 € 115 Na sklade
219.1 mm
55.0 mm
Pružný polyetylén
13,3399 € - 16,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
165.1 mm
40.0 mm
Pružný polyetylén
15,0747 € - 18,5008 € Požiadajte o dodací termin tu
171.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
15,7745 € - 19,3609 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
21,5332 € - 26,3297 € 59 Na sklade
244.5 mm
55.0 mm
Pružný polyetylén
27,1316 € - 33,211 € Požiadajte o dodací termin tu
267.0 mm
60.0 mm
Pružný polyetylén
27,8605 € - 34,1732 € 3 Na sklade
285.0 mm
65.0 mm
Pružný polyetylén
14,9872 € - 18,3842 € Požiadajte o dodací termin tu
159.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
15,3663 € - 18,8069 € 119 Na sklade
168.3 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
21,2125 € - 25,9506 € Požiadajte o dodací termin tu
230.0 mm
55.0 mm
Pružný polyetylén
26,6942 € - 32,657 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
60.0 mm
Pružný polyetylén
24,6823 € - 24,6823 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
50.0 mm
Pružný polyetylén
22,5975 € - 27,7293 € Požiadajte o dodací termin tu
210.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
13,7626 € - 16,897 € Požiadajte o dodací termin tu
171.0 mm
50.0 mm
Pružný polyetylén
14,0104 € - 17,1741 € 26 Na sklade
180.0 mm
50.0 mm
Pružný polyetylén
  • z/zo 11
Pružná krytka 311.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238196

Cenové rozpätie
35,6603 € - 29,056 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    311.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 323.9 mm (ID) 100.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10240304

Cenové rozpätie
38,6926 € - 31,6656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    323.9 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 350.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238325

Cenové rozpätie
39,2466 € - 39,2466 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • d
    350.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 193.7 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10240212

Cenové rozpätie
20,848 € - 16,9991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    193.7 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 210.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10230749

Cenové rozpätie
73,5219 € - 73,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 219.1 mm (ID) 55.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10230671

Cenové rozpätie
19,9878 € - 16,4305 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • d
    219.1 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 165.1 mm (ID) 40.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10241585

Cenové rozpätie
16,3285 € - 13,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    165.1 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 171.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10241318

Cenové rozpätie
18,5008 € - 15,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    171.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 180.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242049

Cenové rozpätie
19,3609 € - 15,7745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    180.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 244.5 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230701

Cenové rozpätie
26,3297 € - 21,5332 €

Úroveň zásob
59 Na sklade
Atribúty
  • d
    244.5 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 267.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238134

Cenové rozpätie
33,211 € - 27,1316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    267.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 285.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238158

Cenové rozpätie
34,1732 € - 27,8605 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • d
    285.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 159.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10234167

Cenové rozpätie
18,3842 € - 14,9872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    159.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 168.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10240175

Cenové rozpätie
18,8069 € - 15,3663 €

Úroveň zásob
119 Na sklade
Atribúty
  • d
    168.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 230.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10240403

Cenové rozpätie
25,9506 € - 21,2125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    230.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 250.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238110

Cenové rozpätie
32,657 € - 26,6942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    250.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 200.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10230503

Cenové rozpätie
24,6823 € - 24,6823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 210.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10240250

Cenové rozpätie
27,7293 € - 22,5975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 171.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10238059

Cenové rozpätie
16,897 € - 13,7626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    171.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238073

Cenové rozpätie
17,1741 € - 14,0104 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790