Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Na sklade

Pružné koncové uzávery s odolnosťou proti kyselinám sú určené na utesnenie a ochranu koncov rúrok, trubíc a armatúr. Sú vybavené závesnou záložkou, ktorá umožňuje ich použitie s drôtenými háčikmi. Je odolnejší voči kyselinám a môže sa natiahnuť, aby tesne priliehal.Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.Vysokoodolné proti pretrhnutiu.Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom. Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Materiál h Kúpiť
0,0318 € - 0,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Zelená
Vinyl
29.0 mm
0,2573 € - 0,5405 € 68800 Na sklade
20.0 mm
Zelená
Vinyl
28.5 mm
0,0975 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Zelená
Vinyl
24.0 mm
0,1185 € - 0,2488 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Čierna
PVC
24.0 mm
0,2005 € - 0,4211 € 71699 Na sklade
19.0 mm
Čierna
PVC
29.5 mm
0,283 € - 0,5615 € 584 Na sklade
14.0 mm
Zelená
Vinyl
28.5 mm
0,3428 € - 0,678 € 2100 Na sklade
18.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,3114 € - 0,6183 € 2250 Na sklade
16.0 mm
Zelená
Vinyl
28.0 mm
0,6144 € - 1,2216 € 45 Na sklade
26.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,1151 € - 0,2419 € 5600 Na sklade
8.0 mm
Zelená
Vinyl
24.5 mm
0,1522 € - 0,3196 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Čierna
PVC
29.0 mm
0,1479 € - 0,3106 € 10090 Na sklade
10.0 mm
Zelená
Vinyl
24.0 mm
0,2531 € - 0,5316 € 68400 Na sklade
19.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,3925 € - 0,7765 € 1000 Na sklade
23.0 mm
Čierna
PVC
34.5 mm
0,1436 € - 0,284 € 539000 Na sklade
9.0 mm
Čierna
PVC
25.0 mm
0,4253 € - 0,8423 € 2000 Na sklade
25.0 mm
Čierna
PVC
34.5 mm
0,5774 € - 1,144 € 4000 Na sklade
29.0 mm
Čierna
PVC
35.0 mm
0,2616 € - 0,5496 € 8000 Na sklade
4.0 mm
Zelená
Vinyl
24.0 mm
0,0778 € - 0,1633 € 7500 Na sklade
7.0 mm
Čierna
PVC
24.0 mm
0,0851 € - 0,169 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Čierna
PVC
23.5 mm
  • z/zo 3
Pružná koncová krytka 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10087800

Cenové rozpätie
0,0667 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Zelená

10087831

Cenové rozpätie
0,5405 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
68800 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 7.0 mm 24.0 mm Vinyl Zelená

10087152

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,0975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 10.0 mm 29.5 mm PVC Čierna

10087787

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 19.0 mm 29.5 mm PVC Čierna

10087145

Cenové rozpätie
0,4211 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
71699 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10084373

Cenové rozpätie
0,5615 € - 0,283 €

Úroveň zásob
584 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Zelená

10084410

Cenové rozpätie
0,678 € - 0,3428 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Zelená

10084397

Cenové rozpätie
0,6183 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084458

Cenové rozpätie
1,2216 € - 0,6144 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Zelená

10087176

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,1151 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 13.0 mm 29.0 mm PVC Čierna

10087817

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 10.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10087770

Cenové rozpätie
0,3106 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
10090 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 19.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10087138

Cenové rozpätie
0,5316 € - 0,2531 €

Úroveň zásob
68400 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 23.0 mm 34.5 mm PVC Čierna

10086384

Cenové rozpätie
0,7765 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 9.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10086292

Cenové rozpätie
0,284 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
539000 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 25.0 mm 34.5 mm PVC Čierna

10086391

Cenové rozpätie
0,8423 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 29.0 mm 35.0 mm PVC Čierna

10086421

Cenové rozpätie
1,144 € - 0,5774 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Zelená

10087718

Cenové rozpätie
0,5496 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 7.0 mm 24.0 mm PVC Čierna

10087169

Cenové rozpätie
0,1633 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 5.0 mm 23.5 mm PVC Čierna

10086278

Cenové rozpätie
0,169 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790