Menu Hľadať

Pružná koncová krytka 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Zelená

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Nový kód produktu:

10087176

Starý kód produktu:

1287252

5600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
800 - 7999 0,2419 €
8000 + 0,1151 €
Množstvo v balení: 8000

Objednávka v násobkoch 800

Celková cena:

193,52 €

800 x 0,2419 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 8.0 mm
h 24.5 mm
Farba Zelená
Materiál Vinyl
Commodity Code 3923509000

Produkt 1287252 nahrádza:

Pružná koncová krytka 8.0 mm 24.5 mm PVC Zelená
Nový kód produktu: 10450314
Starý kód produktu: 12229

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás