Pružné koncové uzávery s odolnosťou proti kyselinám sú určené na utesnenie a ochranu koncov rúrok, trubíc a armatúr. Sú vybavené závesnou záložkou, ktorá umožňuje ich použitie s drôtenými háčikmi. Je odolnejší voči kyselinám a môže sa natiahnuť, aby tesne priliehal.Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.Vysokoodolné proti pretrhnutiu.Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom. Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3228 € - 0,6392 € | 13800 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4878 € - 0,9677 € | 5800 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,6329 € - 1,2545 € | 18900 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,1813 € | 26000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5319 € - 1,0573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1177 € | 1750 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,3428 € - 0,678 € | 4100 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,7225 € - 1,4307 € | 4080 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,3315 € | 74900 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,246 € - 0,4869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,6144 € - 1,2216 € | 45 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,4599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,3114 € - 0,6183 € | 10000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2062 € - 0,4331 € | 80000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1935 € | 7200 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1065 € - 0,2102 € | 549000 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2745 € - 0,5405 € | 9800 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,5078 € - 1,0065 € | 540 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2275 € - 0,451 € | 443424 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku