Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Na sklade

Pružné koncové uzávery s odolnosťou proti kyselinám sú určené na utesnenie a ochranu koncov rúrok, trubíc a armatúr. Sú vybavené závesnou záložkou, ktorá umožňuje ich použitie s drôtenými háčikmi. Je odolnejší voči kyselinám a môže sa natiahnuť, aby tesne priliehal.Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.Vysokoodolné proti pretrhnutiu.Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom. Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Materiál h Kúpiť
0,246 € - 0,4869 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
Čierna
PVC
29.5 mm
0,2021 € - 0,2021 € 150 Na sklade
10.0 mm
Zelená
Vinyl
30.0 mm
0,3114 € - 0,6183 € 10000 Na sklade
16.0 mm
Zelená
Vinyl
28.0 mm
0,5078 € - 1,0065 € 540 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
33.5 mm
0,2062 € - 0,4331 € 80000 Na sklade
4.0 mm
Čierna
PVC
24.0 mm
0,0851 € - 0,169 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Čierna
PVC
23.5 mm
0,0318 € - 0,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Zelená
Vinyl
29.0 mm
0,6329 € - 1,2545 € 27900 Na sklade
27.0 mm
Zelená
Vinyl
33.5 mm
0,0921 € - 0,1935 € 7200 Na sklade
8.0 mm
Čierna
PVC
24.5 mm
0,2304 € - 0,4599 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Zelená
Vinyl
29.0 mm
0,283 € - 0,5615 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
Zelená
Vinyl
28.5 mm
0,3925 € - 0,7765 € 1000 Na sklade
23.0 mm
Čierna
PVC
34.5 mm
0,4878 € - 0,9677 € 5800 Na sklade
23.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,3428 € - 0,678 € 4100 Na sklade
18.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,6144 € - 1,2216 € 45 Na sklade
26.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,1065 € - 0,2102 € 549000 Na sklade
5.0 mm
Zelená
Vinyl
23.5 mm
0,3228 € - 0,6392 € 15800 Na sklade
17.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,1142 € - 0,2263 € 145940 Na sklade
6.0 mm
Zelená
Vinyl
25.0 mm
0,5319 € - 1,0573 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,1678 € - 0,3315 € 80300 Na sklade
11.0 mm
Čierna
PVC
29.0 mm
  • z/zo 3
Pružná koncová krytka 15.0 mm 29.5 mm PVC Čierna

10086339

Cenové rozpätie
0,4869 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 10.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10471234

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Štandardné
    AISI
Pružná koncová krytka 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Zelená

10084397

Cenové rozpätie
0,6183 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 27.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10086414

Cenové rozpätie
1,0065 € - 0,5078 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 4.0 mm 24.0 mm PVC Čierna

10087701

Cenové rozpätie
0,4331 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
80000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 5.0 mm 23.5 mm PVC Čierna

10086278

Cenové rozpätie
0,169 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10087800

Cenové rozpätie
0,0667 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Zelená

10084465

Cenové rozpätie
1,2545 € - 0,6329 €

Úroveň zásob
27900 Na sklade
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 8.0 mm 24.5 mm PVC Čierna

10087183

Cenové rozpätie
0,1935 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 12.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10084366

Cenové rozpätie
0,4599 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10084373

Cenové rozpätie
0,5615 € - 0,283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 23.0 mm 34.5 mm PVC Čierna

10086384

Cenové rozpätie
0,7765 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084434

Cenové rozpätie
0,9677 € - 0,4878 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Zelená

10084410

Cenové rozpätie
0,678 € - 0,3428 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084458

Cenové rozpätie
1,2216 € - 0,6144 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Zelená

10084328

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,1065 €

Úroveň zásob
549000 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10084403

Cenové rozpätie
0,6392 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
15800 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Zelená

10084335

Cenové rozpätie
0,2263 € - 0,1142 €

Úroveň zásob
145940 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084441

Cenové rozpätie
1,0573 € - 0,5319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 11.0 mm 29.0 mm PVC Čierna

10086308

Cenové rozpätie
0,3315 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
80300 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000