Pružné koncové uzávery s odolnosťou proti kyselinám sú určené na utesnenie a ochranu koncov rúrok, trubíc a armatúr. Sú vybavené závesnou záložkou, ktorá umožňuje ich použitie s drôtenými háčikmi. Je odolnejší voči kyselinám a môže sa natiahnuť, aby tesne priliehal.Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.Vysokoodolné proti pretrhnutiu.Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom. Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2638 € - 0,5265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2594 € - 0,5449 € | 68400 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,118 € - 0,248 € | 18400 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,3184 € | 10000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3513 € - 0,6918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,2911 € | 364000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,1858 € | 23000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3309 € - 0,6552 € | 25600 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,50 € - 0,9919 € | 5800 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,6488 € - 1,2858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,5452 € - 1,0837 € | 3000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,3642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2901 € - 0,5755 € | 450 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3513 € - 0,6949 € | 2100 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,3765 € | 2920 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2551 € - 0,502 € | 24069 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1207 € - 0,1207 € | 1750 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,5205 € - 1,0317 € | 3240 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,4439 € | 80000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku