Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Na sklade

Pružné koncové uzávery s odolnosťou proti kyselinám sú určené na utesnenie a ochranu koncov rúrok, trubíc a armatúr. Sú vybavené závesnou záložkou, ktorá umožňuje ich použitie s drôtenými háčikmi. Je odolnejší voči kyselinám a môže sa natiahnuť, aby tesne priliehal.Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.Vysokoodolné proti pretrhnutiu.Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom. Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Materiál h Kúpiť
0,4295 € - 0,9498 € 4020 Na sklade
30.0 mm
Čierna
PVC
34.5 mm
0,3726 € - 0,7348 € 515800 Na sklade
22.0 mm
Čierna
PVC
33.5 mm
0,384 € - 0,8064 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Čierna
PVC
35.0 mm
0,8221 € - 0,8221 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,4679 € - 0,9289 € 6000 Na sklade
22.0 mm
Zelená
Vinyl
33.5 mm
0,4778 € - 1,0035 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Zelená
Vinyl
35.0 mm
0,3712 € - 0,3712 € 7450 Na sklade
24.0 mm
Zelená
Vinyl
33.5 mm
0,2958 € - 0,2958 € 48000 Na sklade
24.0 mm
Čierna
PVC
33.5 mm
0,283 € - 0,5615 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
Zelená
Vinyl
28.5 mm
0,3428 € - 0,678 € 4100 Na sklade
18.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,3228 € - 0,6392 € 11800 Na sklade
17.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,4266 € - 0,8453 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,1678 € - 0,3315 € 98300 Na sklade
11.0 mm
Čierna
PVC
29.0 mm
0,246 € - 0,4869 € 1250 Na sklade
15.0 mm
Čierna
PVC
29.5 mm
0,1848 € - 0,3673 € 8270 Na sklade
12.0 mm
Čierna
PVC
29.0 mm
0,2489 € - 0,4898 € 27819 Na sklade
16.0 mm
Čierna
PVC
28.0 mm
0,4878 € - 0,9677 € 5800 Na sklade
23.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,6329 € - 1,2545 € 27900 Na sklade
27.0 mm
Zelená
Vinyl
33.5 mm
0,3925 € - 0,7765 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
PVC
34.5 mm
0,2616 € - 0,5496 € 8000 Na sklade
4.0 mm
Zelená
Vinyl
24.0 mm
  • z/zo 3
Pružná koncová krytka 30.0 mm 34.5 mm PVC Čierna

10087114

Cenové rozpätie
0,9498 € - 0,4295 €

Úroveň zásob
4020 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 22.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10087749

Cenové rozpätie
0,7348 € - 0,3726 €

Úroveň zásob
515800 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 28.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10087206

Cenové rozpätie
0,8064 € - 0,384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 30.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10087121

Cenové rozpätie
0,8221 € - 0,8221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 22.0 mm 33.5 mm Vinyl Zelená

10087756

Cenové rozpätie
0,9289 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 28.0 mm 33.5 mm Vinyl Zelená

10087190

Cenové rozpätie
1,0035 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 24.0 mm 33.5 mm Vinyl Zelená

10087879

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,3712 €

Úroveň zásob
7450 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 24.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10087886

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,2958 €

Úroveň zásob
48000 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10084373

Cenové rozpätie
0,5615 € - 0,283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Zelená

10084410

Cenové rozpätie
0,678 € - 0,3428 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10084403

Cenové rozpätie
0,6392 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
11800 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 21.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084427

Cenové rozpätie
0,8453 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 11.0 mm 29.0 mm PVC Čierna

10086308

Cenové rozpätie
0,3315 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
98300 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 15.0 mm 29.5 mm PVC Čierna

10086339

Cenové rozpätie
0,4869 € - 0,246 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 12.0 mm 29.0 mm PVC Čierna

10086315

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
8270 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 16.0 mm 28.0 mm PVC Čierna

10086346

Cenové rozpätie
0,4898 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
27819 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084434

Cenové rozpätie
0,9677 € - 0,4878 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Zelená

10084465

Cenové rozpätie
1,2545 € - 0,6329 €

Úroveň zásob
27900 Na sklade
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 23.0 mm 34.5 mm PVC Čierna

10086384

Cenové rozpätie
0,7765 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Zelená

10087718

Cenové rozpätie
0,5496 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790