Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.
Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6997 € - 1,3859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,2204 € - 0,4361 € | 5500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,138 € - 0,273 € | 231000 Na sklade |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 0,4039 € - 0,8035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,3513 € - 0,7377 € | 3000 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 0,539 € - 1,132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,2986 € - 0,5884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,4475 € - 0,4475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,5632 € - 1,1828 € | 6490 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,0528 € - 0,0822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Profilové
|
||
| 0,0775 € - 0,1206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Profilové
|
||
| 0,0998 € - 0,1553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Profilové
|
||
| 0,1059 € - 0,1647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Profilové
|
||
| 0,0574 € - 0,0893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Profilové
|
||
| 0,0896 € - 0,1395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Profilové
|
||
| 0,1043 € - 0,1623 € | 900 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Profilové
|
||
| 0,0958 € - 0,149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Profilové
|
||
| 0,0505 € - 0,0786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Profilové
|
||
| 0,0835 € - 0,1299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Profilové
|
||
| 0,0985 € - 0,1533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Profilové
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku