Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.
Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.
 Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5632 € - 1,1828 € | 6490 Na sklade | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,138 € - 0,273 € | 71000 Na sklade | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 0,2204 € - 0,4361 € | 5525 Na sklade | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 0,4039 € - 0,8035 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 0,539 € - 1,132 € | 950 Na sklade | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,6997 € - 1,3859 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,6941 € - 1,4576 € | 1600 Na sklade | 
 
1.319 in
 
33.5 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,2986 € - 0,5884 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,3939 € - 0,8273 € | 5897 Na sklade | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 0,4475 € - 0,4475 € | 100 Na sklade | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,9756 € - 1,9355 € | 12000 Na sklade | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,1289 € - 0,2706 € | 7600 Na sklade | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
||
| 0,2531 € - 0,5316 € | 82024 Na sklade | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,3513 € - 0,7377 € | 3000 Na sklade | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 0,4266 € - 0,8453 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,5718 € - 1,132 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,7965 € - 1,58 € | 2700 Na sklade | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,384 € - 0,7616 € | 37041 Na sklade | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 0,6287 € - 1,2455 € | 6200 Na sklade | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku