Menu Hľadať

Pružinový piest M4 2.5 12.0 Čiernená oceľ

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Nový kód produktu:

20760830

Starý kód produktu:

20760830

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 3,56 €
20 - 49 3,20 €
50 - 99 3,03 €
100 + 2,67 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,56 €

1 x 3,56 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Increased
d1 M4
d2 2.5
l1 12.0
Takt s1 0.8
Pružinová záťaž F1 ≈ N 12.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 18.0
A/F 2.0
Hmotnosť g 0.6
Materiál Čiernená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás