Menu Hľadať

Pružinový piest ukončený guľôčkou - Šesťhranný

Vo výrobe

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Materiál: Čiernená oceľ, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SR31500

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 Pružinová záťaž F1 ≈ N Pružinová záťaž F2 ≈ N Materiál Takt s1 d1 d2 Kúpiť
2,67 € - 3,56 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
12.0
18.0
Čiernená oceľ
0.8
M4
2.5
7,60 € - 10,13 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
5.0
9.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
0.4
M3
1.5
3,02 € - 4,02 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
5.0
9.0
Čiernená oceľ
0.4
M3
1.5
6,98 € - 9,31 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
0.8
M4
2.5
Pružinový piest M4 2.5 12.0 Čiernená oceľ

20760830

Cenové rozpätie
3,56 € - 2,67 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pružinová záťaž
    Zvýšená
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Takt s1
    0.8
Pružinový piest M3 1.5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760809

Cenové rozpätie
10,13 € - 7,60 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pružinová záťaž
    Zvýšená
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Takt s1
    0.4
Pružinový piest M3 1.5 8.0 Čiernená oceľ

20760823

Cenové rozpätie
4,02 € - 3,02 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pružinová záťaž
    Zvýšená
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Takt s1
    0.4
Pružinový piest M4 2.5 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760816

Cenové rozpätie
9,31 € - 6,98 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pružinová záťaž
    Zvýšená
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Takt s1
    0.8