Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smerovanie | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147,6308 € - 147,6308 € | 1 Na sklade |
Horná časť
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
251,0017 € - 251,0017 € | Vo výrobe |
Bočný
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
173,484 € - 173,484 € | 2 Na sklade |
Horná časť
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
307,6026 € - 307,6026 € | 14 Na sklade |
Horná časť
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
10268032 | 214,0905 € - 214,0905 € | Vo výrobe |
Bočný
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
10268049 | 123,0187 € - 123,0187 € | 4 Na sklade |
Bočný
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku