Rotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Šírka | Dĺžka | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1604 € - 0,2495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Upínacia svorka
|
||
| 0,1358 € - 0,1508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Upínacia svorka
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| 0,2317 € - 0,2574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montážna konzola
|
||
| 4,9157 € - 5,4619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 6,2592 € - 6,9547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 0,7264 € - 0,807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| 7,1775 € - 7,975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 2,3442 € - 2,3442 € | 147 Na sklade |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| 5,2963 € - 5,8847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 4,7087 € - 5,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 5,485 € - 6,0944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 4,9157 € - 5,4619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 5,6911 € - 6,3234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 6,2592 € - 6,9547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 5,6911 € - 6,3234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku