10120118
10165
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1500 + | 0,6509 € |
Cup Diameter | 46.0 mm |
---|---|
Cup Diameter | 1.811 in |
Hole Diameter | 5.0 mm |
Hole Diameter | 0.197 in |
Overall Thickness | 16.0 mm |
Overall Thickness | 0.63 in |
Hanging Method | Hole |
Colour | Clear |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku