20252540
20252540
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Pre závit d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 6.0 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 6.0 |
D3 | 15.0 |
priemer guľe d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Šírka plechu | 4 |
Materiál | Hliník |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku