20252397
20252397
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Pre závit d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.0 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 2.0 |
D3 | 12.5 |
priemer guľe d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Šírka plechu | 14 |
Materiál | Hliník |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku