20180409
20180409
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Pre závit d1 | M4 |
---|---|
Panel t1±8% | 4.00 |
d2 | 6.8 |
H1 | 2.0 |
l1 | 4.00 |
D3 | 10.0 |
priemer guľe d4 | 7.0 |
d6 | 8.2 |
Šírka plechu | 8.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku