20180287
20180287
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Pre závit d1 | M3 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.50 |
d2 | 5.0 |
H1 | 1.5 |
l1 | 2.50 |
D3 | 7.5 |
priemer guľe d4 | 5.0 |
d6 | 6.0 |
Šírka plechu | 12.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku