Menu Hľadať

Priechodky s predĺženým hrdlom

Na sklade

Grommet Sleeves provide extra support and protection for cables and wires that are passing through panels.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Hrúbka steny Priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,127 € - 0,2519 € Požiadajte o dodací termin tu
9.3 mm
6.8 mm
0,2405 € - 0,6612 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
2.4 mm
0,223 € - 0,4163 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
7.9 mm
0,1851 € - 0,3459 € 2400 Na sklade
12.7 mm
0.8 mm
0,0531 € - 0,0531 € 49000 Na sklade
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1807 € - 0,3919 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
1.6 mm
0,2843 € - 0,5633 € 2318 Na sklade
14.3 mm
10.3 mm
0,2113 € - 0,277 € 2500 Na sklade
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
0,1369 € - 0,285 € 10106 Na sklade
7.6 mm
3.8 mm
0,1588 € - 0,3367 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
3.2 mm
0,1575 € - 0,3122 € 11800 Na sklade
7.5 mm
4.0 mm
10105245 0,1807 € - 0,3367 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
1.6 mm
0,172 € - 0,223 € 7650 Na sklade
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,1357 € - 0,2688 € 7185 Na sklade
9.5 mm
2.6 mm
0,3382 € - 0,9276 € 5191 Na sklade
9.6 mm
6.2 mm
0,1585 € - 0,3329 € 6450 Na sklade
7.1 mm
4.0 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 9.3 mm 6.8 mm PVC

10085004

Cenové rozpätie
0,2519 € - 0,127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer kompatibilného kábla
    6.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.3 mm
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Dĺžka návleku
    36.0 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 9.5 mm 2.4 mm PVC

10104286

Cenové rozpätie
0,6612 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.5 mm
  • Priemer hlavy
    14.2 mm
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
  • Dĺžka návleku
    14.3 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 11.1 mm 7.9 mm PVC

10105276

Cenové rozpätie
0,4163 € - 0,223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer kompatibilného kábla
    7.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Dĺžka návleku
    38.1 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491

Cenové rozpätie
0,3459 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    19.1 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka návleku
    26.8 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 8.5 mm 2.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR

10054345

Cenové rozpätie
0,0531 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
49000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer kompatibilného kábla
    6.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 20.0 mm 1.6 mm PVC

10084557

Cenové rozpätie
0,3919 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    20.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Typ
    Multi-Cable Grommet
Priechodka s predĺženým hrdlom 14.3 mm 10.3 mm PVC

10085011

Cenové rozpätie
0,5633 € - 0,2843 €

Úroveň zásob
2318 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer kompatibilného kábla
    10.3 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    14.3 mm
  • Priemer hlavy
    19.1 mm
  • Dĺžka návleku
    38.1 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Polyamid

10054857

Cenové rozpätie
0,277 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer kompatibilného kábla
    25.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984

Cenové rozpätie
0,285 € - 0,1369 €

Úroveň zásob
10106 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.6 mm
  • Priemer hlavy
    14.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.8 mm
  • Dĺžka návleku
    31.7 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 12.7 mm 3.2 mm PVC

10084991

Cenové rozpätie
0,3367 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Dĺžka návleku
    35.5 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473

Cenové rozpätie
0,3122 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
11800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer kompatibilného kábla
    4.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Dĺžka návleku
    38.9 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 8.7 mm 1.6 mm PVC

10105245

Cenové rozpätie
0,3367 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.7 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Dĺžka návleku
    42.0 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Polyamid

10054840

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,172 €

Úroveň zásob
7650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer kompatibilného kábla
    16.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028

Cenové rozpätie
0,2688 € - 0,1357 €

Úroveň zásob
7185 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.5 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.6 mm
  • Dĺžka návleku
    23.0 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214

Cenové rozpätie
0,9276 € - 0,3382 €

Úroveň zásob
5191 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer kompatibilného kábla
    6.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.6 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Dĺžka návleku
    41.3 mm
Priechodka s predĺženým hrdlom 7.1 mm 4.0 mm PVC

10340752

Cenové rozpätie
0,3329 € - 0,1585 €

Úroveň zásob
6450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Priemer kompatibilného kábla
    4.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Dĺžka návleku
    21.8 mm