10002599
DGB-11
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,145 € |
5000 + | 0,1206 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Compatible Hole Diameter | 19.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.748 in |
Inside Diameter | 16.0 mm |
Inside Diameter | 0.63 in |
Overall Diameter | 25.5 mm |
Overall Diameter | 1.004 in |
Overall Height | 7.0 mm |
Overall Height | 0.276 in |
Panel Thickness | 1.5 mm |
Panel Thickness | 0.059 in |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Type | 2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku