Menu Hľadať

Prídržné podložky

Na sklade

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
141 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Rozmery kompatibilnej skrutky Kúpiť
0,0286 € - 0,0286 € 226000 Na sklade
Prírodná
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,2204 € - 0,4025 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,069 € - 0,0962 € 108537 Na sklade
Prírodná
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0409 € - 0,0409 € 54000 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,096 € - 0,096 € 20249 Na sklade
Prírodná
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0789 € - 0,0789 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén HD
10.0 mm
1.0 mm
0,0302 € - 0,0302 € 481000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
1.0 mm
0,0707 € - 0,0986 € 4000 Na sklade
Prírodná
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0325 € - 0,0325 € 109500 Na sklade
Prírodná
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,0388 € - 0,0388 € 2000 Na sklade
Prírodná
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0926 € - 0,0926 € 66000 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
8.0 mm
0.8 mm
0,0584 € - 0,0584 € 18000 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
12.0 mm
1.0 mm
0,0325 € - 0,0325 € 156480 Na sklade
Prírodná
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,0345 € - 0,0345 € 144000 Na sklade
Prírodná
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,0733 € - 0,0733 € 65200 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
12.0 mm
1.6 mm
0,0735 € - 0,0735 € 63750 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
18.0 mm
1.5 mm
0,0415 € - 0,0415 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén HD
9.5 mm
1.0 mm
0,0708 € - 0,0708 € 420800 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,401 € - 0,401 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén HD
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0514 € - 0,0601 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén HD
8.0 mm
0.5 mm
  • z/zo 8
Fixačná podložka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Cenové rozpätie
0,0286 € - 0,0286 €

Úroveň zásob
226000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Cenové rozpätie
0,4025 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Cenové rozpätie
0,0962 € - 0,069 €

Úroveň zásob
108537 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10070758

Cenové rozpätie
0,0409 € - 0,0409 €

Úroveň zásob
54000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Fixačná podložka 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Cenové rozpätie
0,096 € - 0,096 €

Úroveň zásob
20249 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Fixačná podložka 10.0 mm 1.0 mm Polyetylén HD

10280911

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10060063

Cenové rozpätie
0,0302 € - 0,0302 €

Úroveň zásob
481000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Cenové rozpätie
0,0986 € - 0,0707 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    21.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Cenové rozpätie
0,0325 € - 0,0325 €

Úroveň zásob
109500 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Cenové rozpätie
0,0388 € - 0,0388 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 8.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10070734

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
66000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 12.0 mm 1.0 mm Polyetylén HD

10070765

Cenové rozpätie
0,0584 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Cenové rozpätie
0,0325 € - 0,0325 €

Úroveň zásob
156480 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Cenové rozpätie
0,0345 € - 0,0345 €

Úroveň zásob
144000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 12.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD

10070741

Cenové rozpätie
0,0733 € - 0,0733 €

Úroveň zásob
65200 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 18.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD

10070789

Cenové rozpätie
0,0735 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
63750 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 9.5 mm 1.0 mm Polyetylén HD

10070840

Cenové rozpätie
0,0415 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Polyetylén HD

10070772

Cenové rozpätie
0,0708 € - 0,0708 €

Úroveň zásob
420800 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Fixačná podložka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm Polyetylén HD

10070796

Cenové rozpätie
0,401 € - 0,401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.6 mm
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Fixačná podložka 8.0 mm 0.5 mm Polyetylén HD

10280898

Cenové rozpätie
0,0601 € - 0,0514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná