Menu Hľadať

Prídržné podložky

Na sklade

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
141 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Hrúbka Kúpiť
0,0355 € - 0,0355 € Požiadajte o dodací termin tu
LDPE - PIR
10.0 mm
1.0 mm
0,0399 € - 0,0399 € Požiadajte o dodací termin tu
LDPE - PIR
8.5 mm
2.5 mm
0,0297 € - 0,0297 € 13950 Na sklade
LDPE - PIR
6.0 mm
1.0 mm
0,0874 € - 0,122 € 109937 Na sklade
PVC
18.2 mm
2.0 mm
0,0487 € - 0,0487 € 13300 Na sklade
PVC
12.0 mm
1.4 mm
0,0445 € - 0,0445 € 77125 Na sklade
LDPE - PIR
10.0 mm
2.7 mm
0,0341 € - 0,0341 € 11000 Na sklade
LDPE - PIR
8.0 mm
1.0 mm
0,0848 € - 0,1185 € 55000 Na sklade
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,0857 € - 0,1198 € 17492 Na sklade
LDPE - PIR
18.0 mm
1.5 mm
0,0608 € - 0,0847 € 659000 Na sklade
LDPE - PIR
15.0 mm
1.5 mm
0,0372 € - 0,0372 € 37000 Na sklade
LDPE - PIR
9.0 mm
1.1 mm
0,0391 € - 0,0391 € 25109 Na sklade
LDPE - PIR
5.0 mm
1.5 mm
0,0297 € - 0,0297 € 114000 Na sklade
LDPE - PIR
7.0 mm
1.4 mm
0,1045 € - 0,1045 € 201765 Na sklade
Polyetylén HD
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0706 € - 0,0706 € 44000 Na sklade
Polyetylén HD
12.0 mm
1.6 mm
0,0372 € - 0,0372 € 18000 Na sklade
LDPE - PIR
11.0 mm
1.4 mm
0,0429 € - 0,06 € 51000 Na sklade
LDPE - PIR
12.0 mm
1.6 mm
0,0355 € - 0,0355 € 1000 Na sklade
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
0,0383 € - 0,0383 € 31000 Na sklade
LDPE - PIR
6.5 mm
1.1 mm
0,0417 € - 0,0417 € 54170 Na sklade
PVC
9.0 mm
1.5 mm
  • z/zo 8
Fixačná podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Cenové rozpätie
0,0355 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Modrá
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
Fixačná podložka 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Cenové rozpätie
0,0399 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    8.5 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
Fixačná podložka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Cenové rozpätie
0,0297 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
13950 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Modrá
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Cenové rozpätie
0,122 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
109937 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    18.2 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
Plochá podložka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Cenové rozpätie
0,0487 € - 0,0487 €

Úroveň zásob
13300 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Cenové rozpätie
0,0445 € - 0,0445 €

Úroveň zásob
77125 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    2.7 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Cenové rozpätie
0,0341 € - 0,0341 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Modrá
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Cenové rozpätie
0,1185 € - 0,0848 €

Úroveň zásob
55000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
Fixačná podložka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Cenové rozpätie
0,1198 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
17492 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Modrá
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
Fixačná podložka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Cenové rozpätie
0,0847 € - 0,0608 €

Úroveň zásob
659000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Modrá
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Cenové rozpätie
0,0372 € - 0,0372 €

Úroveň zásob
37000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
Fixačná podložka 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Cenové rozpätie
0,0391 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
25109 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
Fixačná podložka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Cenové rozpätie
0,0297 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
114000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
Fixačná podložka 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD

10070833

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
201765 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
Fixačná podložka 12.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD

10070857

Cenové rozpätie
0,0706 € - 0,0706 €

Úroveň zásob
44000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
Fixačná podložka 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Cenové rozpätie
0,0372 € - 0,0372 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Červená
  • Vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Cenové rozpätie
0,06 € - 0,0429 €

Úroveň zásob
51000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Cenové rozpätie
0,0355 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    2.2 mm
Fixačná podložka 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Cenové rozpätie
0,0383 € - 0,0383 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Červená
  • Vonkajší priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
Fixačná podložka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Cenové rozpätie
0,0417 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
54170 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm