Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Skupina SR: SR1945
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Rozmery kompatibilnej skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,384 € - 0,6244 € | 6200 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0948 € - 0,1522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1057 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0884 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,1536 € - 0,2147 € | 4000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1227 € - 0,192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0325 € - 0,0325 € | 29500 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0903 € - 0,1259 € | 22500 Na sklade |
Čierna
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0433 € - 0,0433 € | 29500 Na sklade |
Modrá
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1007 € - 0,1408 € | 1375 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0325 € - 0,0325 € | 186480 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0302 € - 0,0302 € | 579000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0429 € - 0,06 € | 51000 Na sklade |
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0355 € - 0,0355 € | 1000 Na sklade |
Šedá
|
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0383 € | 45000 Na sklade |
Modrá
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0417 € - 0,0417 € | 54170 Na sklade |
Čierna
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyetylén HD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0372 € | 15000 Na sklade |
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0341 € - 0,0341 € | 66880 Na sklade |
Šedá
|
LDPE - PIR
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0847 € | 197990 Na sklade |
Šedá
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku