Menu Hľadať

Prídržné podložky

Na sklade

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
141 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Rozmery kompatibilnej skrutky Kúpiť
0,0266 € - 0,0328 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0753 € - 0,093 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0256 € - 0,0317 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0473 € - 0,0473 € 112000 Na sklade
Prírodná
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0499 € - 0,0583 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén HD
7.0 mm
0.5 mm
0,2176 € - 0,3001 € 13394 Na sklade
Prírodná
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1594 € - 0,1594 € 3000 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
20.0 mm
2.0 mm
0,0956 € - 0,0956 € 600 Na sklade
Prírodná
Polyetylén HD
10.0 mm
0.8 mm
0,0486 € - 0,0584 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén HD
8.0 mm
0.8 mm
0,0404 € - 0,0404 € 76700 Na sklade
Prírodná
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,0498 € - 0,0498 € 56000 Na sklade
Prírodná
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0488 € - 0,0488 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
8.5 mm
2.8 mm
0,0159 € - 0,0196 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,022 € - 0,0271 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,0368 € - 0,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,1901 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0119 € - 0,0146 € 18000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,0143 € - 0,0176 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
  • z/zo 8
Podložka 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Polyamid 6.6

10354902

Cenové rozpätie
0,0328 € - 0,0266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Polyamid 6.6

10354919

Cenové rozpätie
0,093 € - 0,0753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Polyamid 6.6

10354896

Cenové rozpätie
0,0317 € - 0,0256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
112000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Polyetylén HD

10214954

Cenové rozpätie
0,0583 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10117330

Cenové rozpätie
0,3001 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
13394 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 20.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD

10214916

Cenové rozpätie
0,1594 € - 0,1594 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 10.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10214947

Cenové rozpätie
0,0956 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10322475

Cenové rozpätie
0,0584 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Cenové rozpätie
0,0404 € - 0,0404 €

Úroveň zásob
76700 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Cenové rozpätie
0,0498 € - 0,0498 €

Úroveň zásob
56000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    2.8 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Cenové rozpätie
0,0488 € - 0,0488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.5 mm
  • Hrúbka
    2.8 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 0.156 in 0.266 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217030

Cenové rozpätie
0,0196 € - 0,0159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.8 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.375 in 0.750 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217078

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.235 in 0.328 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217115

Cenové rozpätie
0,0271 € - 0,022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6 mm
  • Vonkajší priemer
    8.3 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.277 in 0.400 in 0.055 in Polyamid 6.6

10217153

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7 mm
  • Vonkajší priemer
    10.2 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.277 in 0.630 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217191

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7 mm
  • Vonkajší priemer
    16 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.450 in 1.500 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217238

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    11.4 mm
  • Vonkajší priemer
    38.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.156 in 0.266 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217016

Cenové rozpätie
0,0146 € - 0,0119 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.8 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.198 in 0.328 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217054

Cenové rozpätie
0,0176 € - 0,0143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5 mm
  • Vonkajší priemer
    8.3 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66