10211113
1337680
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 149 | 2,1485 € |
150 - 399 | 1,7626 € |
400 - 999 | 1,3173 € |
1000 + | 1,2777 € |
Dĺžka závitu tela | 2.4 mm |
---|---|
Dĺžka závitu tela | 0.094 in |
Minimálny krútiaci moment | 8.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 8.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 3.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 3.0 N |
Priemer špičky | 3.0 mm |
Priemer špičky | 0.118 in |
Šírka | 0.7 mm |
Šírka | 0.028 in |
Veľkosť závitu tela | 3.5 mm |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť piestu s pružinou |
Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál tela | Modrý acetál |
Veľkosť závitu skrutky | 4.0 |
Typ | 2 |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku