10211083
1337677
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 149 | 4,4107 € |
150 - 399 | 3,6174 € |
400 - 999 | 2,7713 € |
1000 + | 2,0444 € |
Dĺžka závitu tela | 6.4 mm |
---|---|
Dĺžka závitu tela | 0.252 in |
Minimálny krútiaci moment | 28.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 28.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 11.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 11.0 N |
Priemer špičky | 8.0 mm |
Priemer špičky | 0.315 in |
Šírka | 1.1 mm |
Šírka | 0.043 in |
Veľkosť závitu tela | 6.5 mm |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť piestu s pružinou |
Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál tela | Nehrdzavejúca oceľ |
Veľkosť závitu skrutky | 9.0 |
Typ | 1 |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku