Menu Hľadať

Presné nastavovače - naklápacia hlava

Vo výrobe

Tieto presné nastavovače s naklápacou hlavou poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu predmetu. Jadrom nastavovača je nakláňací mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie uhla montážnej plošiny.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich upraviť na poskytovanie optimálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky. Toto je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie sily alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť inštaláciu. Bežne sa nachádzajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky.
  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
116 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h2 Pre skrutku d1 Materiál d2 d3 h1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
M6
25.0
Nehrdzavejúca oceľ
6.5
M15x1.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
70.0
M16
58.0
Nehrdzavejúca oceľ
17.5
M40x1.5
102.0
Požiadajte o dodací termin tu
63.0
M8
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
9.0
M20x1.0
43.0
Požiadajte o dodací termin tu
123.0
M20
70.0
Nehrdzavejúca oceľ
22.0
M50x1.5
83.0
49,113 € - 65,484 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
M5
25.0
Oceľ
5.5
M15x1.0
26.0
Požiadajte o dodací termin tu
80.0
M24
70.0
Oceľ
26.0
M50x1.5
123.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
M5
25.0
Nehrdzavejúca oceľ
5.5
M15x1.0
35.0
Požiadajte o dodací termin tu
79.0
M16
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
17.5
M30x1.5
54.0
Požiadajte o dodací termin tu
123.0
M24
70.0
Nehrdzavejúca oceľ
26.0
M50x1.5
83.0
Požiadajte o dodací termin tu
43.0
M6
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
6.6
M20x1.0
63.0
Požiadajte o dodací termin tu
54.0
M12
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
13.5
M30x1.5
79.0
Požiadajte o dodací termin tu
54.0
M16
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
17.5
M30x1.5
79.0
Požiadajte o dodací termin tu
80.0
M20
70.0
Nehrdzavejúca oceľ
22.0
M50x1.5
123.0
49,113 € - 65,484 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
M4
25.0
Oceľ
4.5
M15x1.0
26.0
Požiadajte o dodací termin tu
43.0
M8
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
9.0
M20x1.0
63.0
Požiadajte o dodací termin tu
63.0
M10
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
11.0
M20x1.0
43.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
M6
25.0
Nehrdzavejúca oceľ
6.6
M15x1.0
35.0
Požiadajte o dodací termin tu
79.0
M12
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
13.5
M30x1.5
54.0
Požiadajte o dodací termin tu
102.0
M20
58.0
Nehrdzavejúca oceľ
26.0
M40x1.5
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
102.0
M24
58.0
Nehrdzavejúca oceľ
26.0
M40x1.5
70.0
  • z/zo 6
Presný nastavovač M6 25.0 50.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201883


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Presný nastavovač M16 58.0 102.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201944


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Presný nastavovač M8 32.0 43.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202187


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Presný nastavovač M20 70.0 83.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202194


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Presný nastavovač M5 25.0 26.0 Oceľ

20202262

Cenové rozpätie
65,484 € - 49,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Presný nastavovač M24 70.0 123.0 Oceľ

20596910


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Presný nastavovač M5 25.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201753


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Presný nastavovač M16 45.0 54.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201807


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Presný nastavovač M24 70.0 83.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201845


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M6 32.0 63.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201890


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Presný nastavovač M12 45.0 79.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201920


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Presný nastavovač M16 45.0 79.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201937


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Presný nastavovač M20 70.0 123.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201975


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Presný nastavovač M4 25.0 26.0 Oceľ

20202255

Cenové rozpätie
65,484 € - 49,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Presný nastavovač M8 32.0 63.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202200


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Presný nastavovač M10 32.0 43.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201784


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M6 25.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201760


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Presný nastavovač M12 45.0 54.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201791


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Presný nastavovač M20 58.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201821


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M24 58.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201838


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0