Tieto presné nastavovače s naklápacou hlavou poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu predmetu. Jadrom nastavovača je nakláňací mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie uhla montážnej plošiny.
Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich upraviť na poskytovanie optimálneho výkonu a požadovaných výsledkov.
Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky. Toto je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie sily alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť inštaláciu. Bežne sa nachádzajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h2 | Pre skrutku | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,9088 € - 99,8784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Oceľ
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 54,519 € - 72,6954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Oceľ
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 62,118 € - 82,824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
M5
|
25.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 57,6096 € - 76,8162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
M8
|
32.0
|
Oceľ
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 61,7916 € - 82,3854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 61,7916 € - 82,3854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
|||
| 74,9088 € - 99,8784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Oceľ
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
|||
| 65,1882 € - 86,9142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 64,005 € - 85,3332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Oceľ
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 57,6096 € - 76,8162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Oceľ
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 74,9088 € - 99,8784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Oceľ
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 57,6096 € - 76,8162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
M6
|
32.0
|
Oceľ
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 93,5544 € - 124,7358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Oceľ
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 64,005 € - 85,3332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Oceľ
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 93,5544 € - 124,7358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Oceľ
|
39.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 58,5786 € - 78,1014 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku