20199982
20199982
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 76,8162 € |
| 5 - 9 | 69,1356 € |
| 10 - 19 | 65,2902 € |
| 20 + | 57,6096 € |
| Pre skrutku | M6 |
|---|---|
| h1 | 37.0 |
| h2 | 32.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Zaťaženie skrutkou max. kN | 55.7 |
| Zaťaženie bez skrutky max. kN | 65.00 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku