We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Skupina SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Farba | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7746 € - 1,6267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna; sivá
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 7,6095 € - 15,0839 € | 2 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,0723 € - 3,0723 € | 48 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Biela
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5874 € - 0,6116 € | 1968 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Biela
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,2445 € - 1,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Biela
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,2046 € - 2,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Biela
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,2145 € - 3,2145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Biela
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 0,7368 € - 1,0312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 4,8217 € - 8,901 € | 47 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
Oceľ
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 55,4429 € - 162,9962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 25,7444 € - 53,2867 € | 4 Na sklade |
10.236 in
260.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 38,958 € - 114,5485 € | 6 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 10,6675 € - 10,6675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,0723 € - 3,0723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Šedá
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,1816 € - 4,1816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1,4649 € - 2,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 33,4677 € - 98,3892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 0,6343 € - 0,6343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 104,9974 € - 308,6684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 2,7166 € - 2,7166 € | 44 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Tmavo sivá
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku