Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Poistné krúžky sa vkladajú do pripravených drážok na hriadeľoch na zaistenie proti axiálnemu pohybu určitého komponentu alebo zostavy. Poistné krúžky majú výstupok pre ľahkú montáž a demontáž. Môžu byť aj z POM. (acetál)
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0758 € - 0,106 € | 26000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1691 € | 17500 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,0953 € | 28896 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,091 € - 0,1271 € | 49500 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,0607 € - 0,0607 € | 8000 Na sklade |
0.091 in
2.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1218 € | 16000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,0835 € - 0,1164 € | 14500 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,1968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm