Menu Hľadať

Poistný krúžok 9.0 mm 18.5 mm POM Čierna

Tieto poistné krúžky z čierneho POM sú určené na použitie na nápravách s vopred vyrobenou drážkou. Poistný krúžok sa dodáva s okrajom, ktorý pomáha pri montáži a demontáži.
Nový kód produktu:

10052365

Starý kód produktu:

011209059905

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,165 €
1000 + 0,1186 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

82,50 €

500 x 0,165 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyoxymetylén
Typ podložky Podložka poistného krúžku
Vonkajší priemer 18.5 mm
Výška kompatibilnej drážky 1.4 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás