Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - štvrťotáčkové

Na sklade

Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB a zaistenie štvrťotáčkou uľahčuje použitie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka panela A Priemer otvoru A Hole Diameter B Maximálna hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1994 € - 0,2454 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,2379 € - 0,2379 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1359 € - 0,1673 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1034 € - 0,126 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1028 € - 0,126 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1367 € - 0,1673 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1359 € - 0,1673 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,2379 € - 0,2379 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,2163 € - 0,2163 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1755 € - 0,2176 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1359 € - 0,1673 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1359 € - 0,1673 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,2379 € - 0,2379 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1002 € - 0,123 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1799 € - 0,223 € 900 Na sklade
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2379 € - 0,2379 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1359 € - 0,1673 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1034 € - 0,126 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1755 € - 0,2176 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1768 € - 0,2176 € Vo výrobe
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
  • z/zo 2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10013182

Cenové rozpätie
0,2454 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10633199

Cenové rozpätie
0,2379 € - 0,2379 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013236

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013250

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,1034 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013267

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,1028 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013175

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1367 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013205

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10637999

Cenové rozpätie
0,2379 € - 0,2379 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10559130

Cenové rozpätie
0,2163 € - 0,2163 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10633144

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1755 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013199

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 28.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013212

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10633205

Cenové rozpätie
0,2379 € - 0,2379 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487655

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1002 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10013274

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10630181

Cenové rozpätie
0,2379 € - 0,2379 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013229

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013243

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,1034 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10634240

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1755 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10633182

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1768 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor
Rozpierka PCB 6.4 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10624784


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Špeciálne funkcie
    Odnímateľné
  • Špeciálne funkcie
    Štvrťotáčkový otvor