Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, šípová hlava na oboch stranách

Na sklade

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Skupina SR: SR2706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
285 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2275 € - 0,4218 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.5 mm
0,2403 € - 0,4451 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.5 mm
0,2332 € - 0,4323 € 100 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.0 mm
0,2475 € - 0,4579 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1707 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1502 € - 0,1669 € 3434 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1736 € - 0,1799 € Požiadajte o dodací termin tu
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,1608 € - 0,1673 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2318 € - 0,2318 € 3000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,3342 € - 0,3342 € 11400 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.8 mm
0,5248 € - 0,5248 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.3 - 1.6 mm
1.3 - 1.6 mm
16.6 mm
0,6671 € - 0,6671 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
30.9 mm
0,8803 € - 0,8803 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
43.8 mm
0,1707 € - 0,2091 € 1000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,099 € - 0,1052 € 95000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0915 € - 0,0974 € 8000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0915 € - 0,0974 € 1000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1011 € - 0,1075 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1692 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,154 € - 0,1711 € Požiadajte o dodací termin tu
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
  • z/zo 15
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10636756

Cenové rozpätie
0,4218 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331965

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,2403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331927

Cenové rozpätie
0,4323 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10332313

Cenové rozpätie
0,4579 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003589

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002759

Cenové rozpätie
0,1669 € - 0,1502 €

Úroveň zásob
3434 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10153802

Cenové rozpätie
0,1799 € - 0,1736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10003534

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381861

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381908

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
11400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381939

Cenové rozpätie
0,5248 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 30.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381977

Cenové rozpätie
0,6671 € - 0,6671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 43.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10382004

Cenové rozpätie
0,8803 € - 0,8803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002711

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004111

Cenové rozpätie
0,1052 € - 0,099 €

Úroveň zásob
95000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004159

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004197

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004234

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,1011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003459

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003480

Cenové rozpätie
0,1711 € - 0,154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm