Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1479 € - 0,1806 € 1000 Na sklade
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1334 € - 0,1482 € 900 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,172 € - 0,1911 € 7000 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,2033 € - 0,2503 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
31.7 mm
0,1258 € - 0,1536 € 3000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
0,1266 € - 0,1536 € 3000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
0,1522 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,2052 € - 0,228 € 8000 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1274 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,0964 € - 0,1169 € 2000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1493 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1275 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1725 € - 0,1916 € 1500 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1373 € - 0,1526 € 1000 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
0,1259 € - 0,1536 € 4000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
12.7 mm
0,1622 € - 0,1802 € 12000 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
0,2347 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,1678 € - 0,1948 € 2000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
34.9 mm
0,0964 € - 0,1169 € 60400 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
6.4 mm
0,0946 € - 0,1169 € 8000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
9.5 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012345

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10013977

Cenové rozpätie
0,1482 € - 0,1334 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10014011

Cenové rozpätie
0,1911 € - 0,172 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10013014

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013052

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1258 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013090

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1266 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013151

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013540

Cenové rozpätie
0,228 € - 0,2052 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10012284

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10012321

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012208

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 28.6 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10012246

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013526

Cenové rozpätie
0,1916 € - 0,1725 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013564

Cenové rozpätie
0,1526 € - 0,1373 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013137

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1259 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013588

Cenové rozpätie
0,1802 € - 0,1622 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013601

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10011577

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011607

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
60400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011645

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0946 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm