Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0979 € - 0,1088 € 2000 Na sklade
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,107 € - 0,1414 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0911 € - 0,1013 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1146 € - 0,1508 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,108 € - 0,1414 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,125 € - 0,1389 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
0,094 € - 0,1254 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0967 € - 0,1075 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1167 € - 0,1296 € 2000 Na sklade
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1237 € - 0,1375 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0984 € - 0,1094 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1051 € - 0,1297 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1706 € - 0,1895 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
0,1337 € - 0,1485 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
0,1275 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
19.1 mm
0,1905 € - 0,347 € 39100 Na sklade
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
19.1 mm
0,221 € - 0,2456 € 1800 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2204 € - 0,401 € 17200 Na sklade
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
0,2347 € - 0,2347 € 18000 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
0,1848 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365205

Cenové rozpätie
0,1088 € - 0,0979 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365229

Cenové rozpätie
0,1414 € - 0,107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365182

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365281

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,1146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365236

Cenové rozpätie
0,1414 € - 0,108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365274

Cenové rozpätie
0,1389 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365441

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamykacím bajonetovým výstupkom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    5.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365199

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,0967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365243

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,1167 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365267

Cenové rozpätie
0,1375 € - 0,1237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365212

Cenové rozpätie
0,1094 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365304

Cenové rozpätie
0,1297 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365250

Cenové rozpätie
0,1895 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 24.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365298

Cenové rozpätie
0,1485 € - 0,1337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011485

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10119747

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
39100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.7 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013557

Cenové rozpätie
0,2456 € - 0,221 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 30.2 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10119815

Cenové rozpätie
0,401 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
17200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.7 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10013533

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10013083

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm