10015629
MDLSP2-12M-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2147 € |
5000 + | 0,1757 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Body Diameter | 4.6 mm |
Body Diameter | 0.181 in |
Hole Diameter A | 3.5 mm |
Hole Diameter A | 0.138 in |
Hole Diameter B | 3.5 mm |
Hole Diameter B | 0.138 in |
Locking Head Height B | 3.0 mm |
Locking Head Height B | 0.118 in |
Spacer Length | 12.0 mm |
Spacer Length | 0.472 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku