Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Typ 1 LCBS. Táto flexibilná podpera s dvojitým zamykaním má ploché telo, ktoré umožňuje určitý stupeň ohýbania a prístup ku komponentom pod ňou. Vyrobené z prírodného polyamidu 6.6, RMS-01, trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10011393

Starý kód produktu:

LCBS-14M-01

15000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1863 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

186,30 €

1000 x 0,1863 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s bajonetom
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Priemer otvoru B 4.8 mm
Výška uzamykacej hlavy B 5.6 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 - 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 14.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás