Menu Hľadať

Plynová vzpera 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Oceľ

Táto plynová vzpera bez možnosti regulácie je vyrobená z oceľovej tyče a rúrky z uhlíkovej ocele s epoxidovým práškovým nástrekom. Je tiež označovaná ako plynová pružina kvôli svojmu nabíjaniu plynom Norogen. Je to samostatná jednotka, bezúdržbová s malou zmenou sily pre lepšiu ochranu pántov a úchytov s tlmeným zatváraním. Vhodné pre prístupové či revízne dvierka, veká, kryty a poklopy. Objednajte si upevňovacie prvky podľa vašej aplikácie.
Nový kód produktu:

10305416

Starý kód produktu:

551929

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 126,0887 €
10 + 63,6464 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

126,09 €

1 x 126,0887 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer tyče 10.0 mm
Priemer rúrky 23.0 mm
Dĺžka zdvihu 150.0 mm
Dĺžka rúrky 195.0 mm
Maximálna sila 350.0 N
Veľkosť závitu M8
Dokončiť Nitrid
Materiál tyče Oceľ
Plný materiál Oceľ
Dĺžka závitu 12.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás