Menu Hľadať

Plomby zaťahovacie - so zúbkovaným pásikom

Na sklade

Tieto celoplastové plomby Pull-Tight zabezpečujú ochranu pred neoprávnenou manipuláciou a krádežou. Sortiment zahŕňa zámky PrimeLock, LightLock, AceLock a SentryLock. Každá z nich je navrhnutá na inštaláciu bez použitia náradia a ponúka rôznu pevnosť pri pretrhnutí.Sortiment zaťahovacích plômb z plastu so zúbkovanou páskou, ideálne na uchopenie klzkých materiálov.Odhaľuje dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo porušení.Používa sa na ľahkú identifikáciu údajov o doručení pre väčšiu efektívnosť. Materiál: PP, , Polypropylén Farba: Modrá, Červená, Zelená, Žltá, Biela, Oranžová Skupina SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Odnímateľnosť A Farba B Forța de tragere Typ Kúpiť
0,0718 € - 0,0718 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
350.0 mm
Modrá
50.0 mm
40.0 kg-f
SentryLock
0,1066 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Modrá
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1066 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Červená
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Červená
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0742 € - 0,0742 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Biela
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Zelená
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0728 € - 0,0728 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
200.0 mm
Modrá
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Červená
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,091 € - 0,091 € 2000 Na sklade
28.0 mm
Odtrhávacie
250.0 mm
Zelená
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0781 € - 0,0781 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Biela
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Modrá
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0728 € - 0,0728 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
200.0 mm
Červená
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Zelená
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0607 € - 0,0607 € Požiadajte o dodací termin tu
21.3 mm
Odtrhávacie
220.0 mm
Biela
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,1066 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Biela
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0951 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Oranžová
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0951 € - 0,0951 € 2000 Na sklade
28.0 mm
Odtrhávacie
350.0 mm
Žltá
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0951 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Odtrhávacie
350.0 mm
Biela
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0951 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Modrá
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0951 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Červená
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
  • z/zo 4
SentryLock 13.9 mm 350.0 mm PP Modrá

20086169

Cenové rozpätie
0,0718 € - 0,0718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    40.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Modrá

20085346

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby PP Červená

20087180

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Červená

20085438

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Biela

20082291

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby PP Zelená

20085476

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Modrá

20082192

Cenové rozpätie
0,0728 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby PP Červená

20085490

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Zelená

20085988

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,091 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Biela

20082352

Cenové rozpätie
0,0781 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby PP Modrá

20085469

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Červená

20082222

Cenové rozpätie
0,0728 € - 0,0728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Zelená

20085414

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Biela

20083847

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Forța de tragere
    8.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby PP Biela

20087197

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Oranžová

20086053

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Žltá

20086152

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Biela

20086145

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Modrá

20086039

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Červená

20086060

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f