Menu Hľadať

PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby PP Modrá

PrimeLock s bočným odtrhávacím úchytom pre jednoduché odstránenie bez použitia nástroja. Má pásik s výstupkami pre lepšie uchytenie klzkých materiálov. Dodáva sa s držiakom štítku. Celoplastové prevedenie.
Nový kód produktu:

20085469

Starý kód produktu:

1222442

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1148 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

114,80 €

1000 x 0,1148 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 400.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Forța de tragere 32.0 kg-f
Odnímateľnosť Odtrhávacie
Typ PrimeLock
Materiál tela PP
Zamykací mechanizmus Samostatná lisovaná plomba
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás