20122270
1222224
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0523 € |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Meter Seal |
Type | CrimpLock |
Removability | Cutting tool required |
Colour | Yellow |
Body Material | Food Grade Abs Resin |
Cable Diameter | 1.7 mm |
Cable Diameter | 0.067 in |
Strap Length | 260.0 m |
Strap Length | 853.018 ft |
Body Length | 21.0 mm |
Body Length | 0.827 in |
Body Width | 14.0 mm |
Body Width | 0.551 in |
Body Thickness | 5.0 mm |
Body Thickness | 0.197 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku