Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0257 € - 0,0317 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
0,1918 € - 0,2368 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
13.4 mm
33.6 mm
3.1 mm
0,0321 € - 0,0396 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0262 € - 0,0323 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0217 € - 0,0268 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0669 € - 0,0827 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,0357 € - 0,0476 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.2 mm
6.4 mm
2.1 mm
0,0087 € - 0,0108 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.9 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,0307 € - 0,0408 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.5 mm
4.7 mm
0.8 mm
0,0105 € - 0,013 € 7000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.6 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0253 € - 0,0313 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.9 mm
9.5 mm
2.4 mm
0,0269 € - 0,0332 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.1 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,036 € - 0,0444 € 42000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0117 € - 0,0145 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,022 € - 0,0271 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
9.0 mm
0.9 mm
0,0297 € - 0,0366 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0526 € - 0,0701 € 1000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
12.5 mm
0.5 mm
0,0338 € - 0,045 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
9.5 mm
1 mm
0,0193 € - 0,0239 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0323 € - 0,043 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.5 mm
9 mm
3 mm
  • z/zo 31
Plochá podložka 0.115 in 0.290 in 0.047 in Polyamid 6.6

10355978

Cenové rozpätie
0,0317 € - 0,0257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Vonkajší priemer
    7.4 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 13.4 mm 33.6 mm 3.1 mm Polyamid 6.6

10354889

Cenové rozpätie
0,2368 € - 0,1918 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.4 mm
  • Vonkajší priemer
    33.6 mm
  • Hrúbka
    3.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.505 in 0.750 in 0.062 in Polyamid 6.6

10354735

Cenové rozpätie
0,0396 € - 0,0321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10354797

Cenové rozpätie
0,0323 € - 0,0262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.160 in 0.250 in 0.062 in Polyamid 6.6

10355886

Cenové rozpätie
0,0268 € - 0,0217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10354865

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.166 in 0.250 in 0.082 in Polyamid 6.6

10355930

Cenové rozpätie
0,0476 € - 0,0357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Hrúbka
    2.1 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.115 in 0.250 in 0.032 in Polyamid 6.6

10354599

Cenové rozpätie
0,0108 € - 0,0087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.098 in 0.186 in 0.030 in Polyamid 6.6

10355787

Cenové rozpätie
0,0408 € - 0,0307 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    4.7 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.140 in 0.312 in 0.032 in Polyamid 6.6

10354612

Cenové rozpätie
0,013 € - 0,0105 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.194 in 0.375 in 0.093 in Polyamid 6.6

10354650

Cenové rozpätie
0,0313 € - 0,0253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.317 in 0.500 in 0.093 in Polyamid 6.6

10354698

Cenové rozpätie
0,0332 € - 0,0269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10354827

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
42000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.090 in 0.250 in 0.062 in Polyamid 6.6

10354582

Cenové rozpätie
0,0145 € - 0,0117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.3 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Polyamid 6.6

10355725

Cenové rozpätie
0,0271 € - 0,022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 5.3 mm 11.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10354810

Cenové rozpätie
0,0366 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.209 in 0.492 in 0.020 in Polyamid 6.6

10356296

Cenové rozpätie
0,0701 € - 0,0526 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.125 in 0.375 in 0.040 in Polyamid 6.6

10356111

Cenové rozpätie
0,045 € - 0,0338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Hrúbka
    1 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10354780

Cenové rozpätie
0,0239 € - 0,0193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.179 in 0.356 in 0.118 in Polyamid 6.6

10356074

Cenové rozpätie
0,043 € - 0,0323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.5 mm
  • Vonkajší priemer
    9 mm
  • Hrúbka
    3 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle