10354742
16FW500093
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0489 € |
5000 - 19999 | 0,044 € |
20000 + | 0,0396 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 12.8 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.504 in |
Outside Diameter | 19.0 mm |
Outside Diameter | 0.748 in |
Thickness | 2.4 mm |
Thickness | 0.094 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku