10068700
1010540000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,0832 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 13.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.512 in |
Outside Diameter | 20.0 mm |
Outside Diameter | 0.787 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Specifications | DIN 433 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku