Menu Hľadať

Fixačná podložka 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

A Round, Flat Washer made from natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications. Rated to UL94 V-2
Nový kód produktu:

10056318

Starý kód produktu:

033080000001

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6172 €
500 - 999 0,4708 €
1000 + 0,3811 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

61,72 €

100 x 0,6172 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 40.0 mm
Hrúbka 3.0 mm
Typ podložky Prídržná plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás