Menu Hľadať

Ploché podložky - gumené

Na sklade

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0592 € - 0,118 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0685 € - 0,1371 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1019 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0585 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0535 € - 0,1073 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1016 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3072 € - 0,6144 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0491 € - 0,0984 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0845 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1285 € - 0,2573 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,6201 € - 1,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,5134 € - 1,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0847 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1494 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,2873 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1084 € - 0,1084 € 47900 Na sklade
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,3271 € - 0,3271 € 5750 Na sklade
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0825 € - 0,0825 € 6000 Na sklade
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,0674 € - 0,0674 € 164880 Na sklade
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,1592 € - 1,1592 € 5000 Na sklade
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
  • z/zo 3
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Cenové rozpätie
0,1371 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Cenové rozpätie
0,1073 € - 0,0535 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Cenové rozpätie
0,6144 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Cenové rozpätie
0,0984 € - 0,0491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,0845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Cenové rozpätie
1,2417 € - 0,6201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Cenové rozpätie
1,0297 € - 0,5134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10353202

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,0847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,1494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    27.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Cenové rozpätie
0,1084 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
47900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
5750 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Cenové rozpätie
0,0674 € - 0,0674 €

Úroveň zásob
164880 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Cenové rozpätie
1,1592 € - 1,1592 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka