10345245
1440724
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1489 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 3.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.126 in |
Outside Diameter | 7.0 mm |
Outside Diameter | 0.276 in |
Thickness | 0.5 mm |
Thickness | 0.02 in |
Washer Shape | Round |
Washer Type | Flat Washer |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Full Material | Thermo Plastic Rubber |
Colour | Black |
Specifications | DIN 125 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku